UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA - Zekeringsklem
3049000

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails








Compatibele producten