CSA
Toelatings-ID: 274201Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: klasse CC, nominale spanning: 600 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Producttype | Zekeringsklem |
Aantal Aansluitingen | 6 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
type zekering | glas / keramisch / ... |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
zekering | klasse CC |
spanningsbereik lichtindicatie | 110 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
spanningsbereik lichtindicatie | 110 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 16 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 Nm |
Striplengte | 15 mm |
teststift | B6 |
A7 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-1 / -3 |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 1 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 30 A (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
belastingsstroom maximaal | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale spanning | 600 V (de spanning wordt door de zekering of de gekozen lichtindicatie bepaald) |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
Breedte | 54 mm |
Hoogte | 81 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 73 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | IIIb |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-1 / -3 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3048632 |
Verpakkingseenheid | 3 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 3 Stuks |
Verkoopcode | BE1234 |
Productcode | BE1234 |
GTIN | 4046356116022 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 156,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 160 g |
Douanetariefnummer | 85369095 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |