CSA
Toelatings-ID: 274201Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: klasse CC, nominale spanning: 600 V, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 18 - 6 |