USLKG 95 B
-
Aardklem
3048195
Aardklem, schroeven met binnenzeskant, met uitsparing voor doorverbinding, zonder bevestigingsschroef, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
Productdetails
Algemeen | schroeven met binnenzeskant |
Producttype | Aardklem |
Productfamilie | USLKG |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,54 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 95 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M8 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 15 ... 20 Nm |
Striplengte | 30 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 95 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
nominale aderdoorsnede | 95 mm² |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte op NS 32 | 95,3 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 90,3 mm |
Diepte op NS 35/15 | 97,8 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3048195 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1221 |
Productcode | BE1221 |
GTIN | 4017918939441 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 309,76 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 309,76 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FB 2-25 - Vaste brug 3048205
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Schroevendraaier 1212642
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier 1205079
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem