CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 1 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 5 A | 26 - 16 |