Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P-FU 6,3X32-EX - Zekeringssteker
3046499

Zekeringssteker, Trek de zekeringssteker uit de basisklem alvorens de G-zekering te vervangen., nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, zekeringstype: G / 6,3 x 32, kleur: zwart

Productdetails









Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Testcontacten aan beide zijden van de zekering
Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging