DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9LR
Toelatings-ID: LR24100022TAEAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||