UT 4-MTD BU - Aansluitklem
3046197

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een voordeel is de consequente codering en doorverbinding van de klemmen
Met de aansluitklem kunnen klemmenstroken contourgelijk met scheidings- en messcheidingsklemmen worden samengesteld