Connectorelement rechts, behuizing links met vergrendelnokken, rechts gesloten met afdekkap
UPBV 4/ 1-R GNYE
-
Connector
3045790
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 6 mm2, kleur: groen-geel
Productdetails
Producttype | Klemstekers |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 6,2 mm |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
nominale doorsnede | 4 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A4 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 32 A |
belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 22 mm |
diepte | 48,5 mm |
lengte | 22 mm |
Rastermaat | 6,2 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3045790 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1144 |
Productcode | BE1144 |
GTIN | 4046356083317 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,709 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,709 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 024626e4-38b7-49b5-b7be-10e5187be6cd |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBSR 2-6 - Steekbrug 3033715
-
FBSR 3-6 - Steekbrug 3001594
-
FBSR 4-6 - Steekbrug 3001595
-
FBSR 5-6 - Steekbrug 3001596
-
FBSR 10-6 - Steekbrug 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortsluitsteker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
UPRZ - Vergrendeling 3045570
-
UPR/ 2 - Vergrendeling 3045567
-
UPZ/ 2 - Trekontlasting 3045554
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Bevestigingseindplaat 3060432
-
PRT/2 - Vergrendeling 3040631
-
UPBV 4/ 1-L - Connector 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Connector 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Connector 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Connector 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Connector 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Connector 3045761
-
LPS-6/E - Servicesteker 3270540
-
LPS-6 - Servicesteker 3270541
-
LPO 4/E - Aftaksteker 3270519
-
LPO 4 - Aftaksteker 3270522
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
Uw voordelen
De schroefstekers kunnen met COMBI-klemmen in alle aansluittechnieken worden gecombineerd en zijn in twee varianten leverbaar
Met de zelf te confectioneren COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Doorverbindbaar met de standaard bruggen FBS ...
De stekers worden hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
De aangesloten aders kunnen zo ruimtebesparend direct in het kabelkanaal worden geleid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem