UPBV 2,5/ 9 - Connector
3045473

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 9, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de standaard bruggen FBS ...
Royale coderingsmogelijkheden
Praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden
De aangesloten aders kunnen zo ruimtebesparend direct in het kabelkanaal worden geleid