UTTB 4-TG P/P - Scheidingsklem
3044801

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, Scheidingszone, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten