UTT 2,5-2TG-P/P - Scheidingsklem
3044674

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, Thermische continustroom th: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Gestandaardiseerde scheidingszone voor de toepassing van componentenstekers