DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62912Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40040772Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,14 - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |