DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63048cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
14 - 2 | ||||
C | ||||
14 - 2 | ||||
E | ||||
14 - 2 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40020167Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 A | 1,5 - 35 |
CSA
Toelatings-ID: 13631ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
14 - 2 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
14 - 2 |