ST 4-QUATTRO/2P BU - Aansluitklem
3042861

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage aansluiting rechts, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen
De steekbare bouwserie ST-COMBI-veerdrukklemmen combineert de systeemvoordelen van de standaard bouwserie ST-klemmen met die van het COMBI-systeem