SC 2,5/ 1-L BU - COMBI-koppeling
3042191

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen
De koppeling wordt hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige koppelingselementen samengesteld
Met de zelf te confectioneren ST-COMBI-koppelingen is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren