CP 2,5-4L-Z - Connectorbehuizing
3041943

Connectorbehuizing, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 4, aansluitmethode: Crimpaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: steekmontage, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Codeerbaar bij elke aansluiting
Vier aansluitniveaus
Bouwbreedte slechts 5,2 mm