Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SPV 2,5/ 1 - Connector
3041710

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden
Getest voor spoorwegtoepassingen