Connectorelement rechts, behuizing links met vergrendelnokken, rechts gesloten met afdekkap
SPV 2,5/ 1-R BU
-
Connector
3041095
Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: blauw
Productdetails
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40019518Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Alleen massieve aders | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505Compatibele producten
Uw voordelen
Op de stekers kunnen kabelbehuizingen worden bevestigd, zie afbeelding hieronder
De steker met veerdrukaansluiting wordt hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
Met de zelf te confectioneren ST-COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen