Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SPDB 2,5/ 1 BU - Connector
3040737

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stekers met doorverbindingsmogelijkheid, voor toepassing met basisklemmen
Getest voor spoorwegtoepassingen