SPB 2,5/ 1 GNYE - Connector
3040711

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stekers met doorverbindingsmogelijkheid, voor toepassing met basisklemmen