PSH 5-10 - Schermaansluitklem
3040601

Schermaansluitklem, nominale spanning: 300 V, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

De aangesloten schermkabel wordt met behulp van een kabelbinder vastgezet
De aansluitkabel van de afscherming wordt via de steker aangesloten en maakt bij het insteken direct contact met de klem
Voor het aansluiten van afgeschermde kabels
Wordt na het aansluiten van de steker in een trekontlasting bevestigd