PS-7,5/2,3MM RD - Teststeker
3038749

Teststeker, aantal polen: 1, kleur: rood

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De teststeker maakt op betrouwbare wijze contact in de brugschacht alsmede in alle testbussen met een diameter van 2,3 mm of 4 mm
Met de modulaire teststekers PS‑...2,3MM kunnen individuele testadapters worden samengesteld
De teststekers worden in de functieschacht van de klemmen uit het CLIPLINE complete-systeem gestoken of in de hiervoor bestemde testaftakkingen
Behuizing voor teststekers met een specifieke samenstelling