ST 2,5-QUATTRO-TG - Scheidingsklem
3038451

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, Thermische continustroom th: 20 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de meerdraadsaansluiting kunnen drie- en vierdraadsklemmen worden toegepast
Gebruikersvriendelijke bedrading door de frontaansluiting
Testaftakking parallel aan de scheidingszone voor teststekers met 2,3 mm‑diameter
Getest voor spoorwegtoepassingen
Modulair en dubbel doorverbindbaar voor alle taken van een tijdbesparende potentiaalvoeding en -verdeling