ST 2,5-L/L/N - Aansluitklem
3038312

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten