STS 4 OG - Aansluitklem
3037481

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gebruikersvriendelijke bedrading door de frontaansluiting
Onder een hoek geplaatste aderinvoer voor toepassing in vlakke klemmenkasten
Aansluitklemmen met 2, 3 of 4 aansluitingen zijn contourgelijk
Maximale ruimtebesparing bij toepassing in ondergeplaatste bedradingssystemen