ST 1,5 OG - Aansluitklem
3037012

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories