Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 2,5-MT - Messcheidingsklem
3036343

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de meerdraadsaansluiting kunnen drie- en vierdraadsklemmen worden toegepast
Gebruikersvriendelijke bedrading door de frontaansluiting
Compacte messcheidingsklem met een stroombelastbaarheid van 20 A
Modulair en dubbel doorverbindbaar voor alle taken van een tijdbesparende potentiaalvoeding en -verdeling
Testaftakking parallel aan de scheidingszone voor teststekers met 2,3 mm‑diameter
Getest voor spoorwegtoepassingen