STTB 2,5-PE/N - Twee-etage aardklem
3036327

Twee-etage aardklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De gekleurde codering van de PE- en N-etages ondersteunt het realiseren van een overzichtelijke en duidelijke potentiaalverdeling
Deze varianten combineren de voordelen van de twee-etage aansluitklem en de contourgelijke aardklem
De PE/L- resp. PE/N-typen hebben in de onderste etage een PE-contact naar de montagerail, de bovenste etage is uitgevoerd als aansluitetage