PTME 6-SET POWER
-
Starterkit
3035991
Starterkit, bestaande uit meettransformator-scheidingsklemmen in push-in-aansluittechniek, coderingsmateriaal, doorverbindings- en testtoebehoren. Er kan een klemmenstrook voor een 3-fase transformatorschakeling (stroom en spanning) individueel worden opgebouwd.
Productdetails
-
-
PTMED 6-PE - Aardklem 3212196
-
D-DTME 6 - Afsluitplaat 3034426
-
ATP-URTK/SP - Groepenscheidingsplaat 0311139
-
CARRIER 35-8 - Groepenscheidingsplaat 3034387
-
SB-ME 2-8 - Schakelbrug 3034468
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Steekbrug 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
S-ME 6 - Schakelslot 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
KLM 3 - Klemmenstrook-coderingshouder 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Kunststof schildje 0819327
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TMF 8 - Codering voor klemmen 0818137
Algemeen | Gegevens met betrekking tot de setinhoud bij downloads |
Producttype | Starterkit |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Breedte | 225 mm |
Hoogte | 315 mm |
diepte | 65 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3035991 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE2233 |
Productcode | BE2233 |
GTIN | 4046356428262 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 676,233 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 529 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
WS PT 6 - Waarschuwingsschildje 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem