SL-SB - Schakelslot
3035761

Schakelslot, voor extra vergrendeling van de kortsluit-schakelelementen in stroomtransformatortestcircuits, diepte: 13,6 mm, breedte: 12,5 mm, hoogte: 16,3 mm, kleur: wit

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Voorkomt onbedoelde schakelhandelingen van schakelbare bruggen van stroomtransformatoren
Aan beide zijden van de schakelbare brug instelbare AAN/UIT-schakelstand