Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTME 6 HV BU - Meettransformator-scheidingsklem
3035695

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten