STME 6-DIO/R-L HV - Componentenaansluitklem
3035692

Componentenaansluitklem, Worden er meerdere diodeklemmen op de montagerail naast elkaar gemonteerd, dan dient er een opvulplaat tussen te worden geplaatst., met geïntegreerde diode P1000M, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , kleur: grijs

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Aansluiting van standaard solarkabels t/m 10 mm² en een buitendiameter van 7,5 mm
De opvulplaat DP-STMED 6 zorgt voor voldoende afstand tussen twee naast elkaar gelegen diodeklemmen
Een ruimtebesparende en contourgelijke bouwvorm voor het opbouwen van compacte dynamoschakelkasten
Universele functieschachten maken het eenvoudig verzamelen van de afzonderlijke PV-strengen met behulp van steekbruggen mogelijk