DP-STMED 6 - Afstandsplaat
3035690

Afstandsplaat, breedte: 8,2 mm, hoogte: 100,8 mm, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Aansluiting van standaard solarkabels t/m 10 mm² en een buitendiameter van 7,5 mm
De opvulplaat DP-STMED 6 zorgt voor voldoende afstand tussen twee naast elkaar gelegen diodeklemmen
Een ruimtebesparende en contourgelijke bouwvorm voor het opbouwen van compacte dynamoschakelkasten
Universele functieschachten maken het eenvoudig verzamelen van de afzonderlijke PV-strengen met behulp van steekbruggen mogelijk