STS 2,5-MT BU - Messcheidingsklem
3035425

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor toepassing in kleine klemmenkasten
Compacte bouwvorm