ST 2,5 BN - Aansluitklem
3035360

Aansluitklem, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, breedte: 5,2 mm, kleur: bruin, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Productdetails









Compatibele producten