ST 10-TWIN-PE - Veerdruk-aardklem
3035302

Veerdruk-aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige aansluiting van zeer kleine, flexibele aders
Geen doorsnedereductie bij gebruik van aders met adereindhuls
Voldoet aan de eisen van DIN EN 60947-7-2 of IEC 60947-7-2 voor aansluitingen van beschermingsgeleiders
Hoge mate van veiligheid dankzij de laagohmige verbinding met het aardpotentiaal via de bovenste hoedrail
Rechtstreeks contact met de montagerail voor snelle, foutloze aarding zonder extra bedradingswerkzaamheden.
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires