ST 4-HEDI BU - Scheidingsklem met hendel
3035221

Scheidingsklem met hendel, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten