STU 35/ 4X10 YE - Potentiaal verzamelmoduul
3033236

Potentiaal verzamelmoduul, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, Aftakking, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, Aansluitblok, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met de hybride veerdrukklem STU 35/4x10 wordt een 35 mm²-voedingskabel over vier 10 mm²-aansluitingen verdeeld
De verdeling in de installatie vindt plaats via vier veerdrukaansluitingen met een nominale aderdoorsnede van 10 mm²
De dubbele brugschacht maakt nog meer potentiaalverdelingen mogelijk
Modulair doorverbindbaar met de standaardklemmen van de bouwserie ST-veerdrukklemmen
De voeding vindt plaats met een 35 mm²-schroefaansluiting