STU 10/ 4X2,5 BU - Potentiaal verzamelmoduul
3033142

Potentiaal verzamelmoduul, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 55 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De hybride veerdrukklem STU 10/4x2,5 is een ruimtebesparende potentiaalverdeler, die een 10 mm²-voedingskabel over vier 2,5 mm²-aansluitingen verdeelt
De dubbele brugschacht maakt nog meer potentiaalverdelingen mogelijk
De verdeling in de installatie vindt plaats via vier veerdrukaansluitingen met een nominale aderdoorsnede van 2,5 mm²
Modulair doorverbindbaar met de standaardklemmen van de bouwserie ST-veerdrukklemmen
De voeding vindt plaats met een 10 mm²-schroefaansluiting