EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Schroefaansluiting | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Schroefaansluiting | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |