UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veerdrukaansluiting | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Schroefaansluiting | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| Veerdrukaansluiting | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Schroefaansluiting | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |