P-CO 2-5 R47K
-
Componentensteker
3032447
Componentensteker, met 47 kOhm weerstand voor draadbreukbewaking, rastermaat: 5,2 mm, diepte: 34,8 mm, breedte: 4,1 mm, hoogte: 8,9 mm, aantal polen: 2, kleur: zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De componentensteker kan eenvoudig in de brugschacht van twee naast elkaar gelegen CLIPLINE complete-klemmen met 5,1 mm-raster worden gestoken