STS 2,5-TWIN-PE - Aardklem
3031733

Aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
Aan alle eisen van IEC 60947-7-2 wordt voldaan