Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STTB 2,5-LA230 - Componentenaansluitklem
3031623

Componentenaansluitklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 22 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Andere varianten en varianten voor het zelf insolderen van componenten, zie phoenixcontact.com/products
Met de twee-etage diode- en lichtindicatieklemmen kunnen talrijke schakelingen worden uitgevoerd