STTB 2,5-DIO/U-O - Componentenaansluitklem
3031563

Componentenaansluitklem, de max. stroom wordt door de ingebouwde diode bepaald, ingebouwd: diode 1N 4007, sperspanning: 1300 V, nom. doorlaatstroom: 0,5 A, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Andere varianten en varianten voor het zelf insolderen van componenten, zie phoenixcontact.com/products
Met de twee-etage diode- en lichtindicatieklemmen kunnen talrijke schakelingen worden uitgevoerd