STTB 4-PV - Twee-etageklem
3031542

Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
Doorverbinden van de etages met de brug FBS ...-PV
Getest voor spoorwegtoepassingen