STTB 1,5 BU - Twee-etage veerdrukklem
3031160

Twee-etage veerdrukklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
Getest voor spoorwegtoepassingen
Doorverbinden van de etages met de brug FBS ...-PV