ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Potentiaalverdelers
3031048

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting links, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De bedrijfsspanning wordt via een 2,5 mm²-veerdrukaansluiting toegevoerd en met behulp van acht 1,5 mm²-aansluitingen verdeeld
Actoren en actieve initiatoren worden eenvoudig en overzichtelijk van bedrijfsspanning voorzien
Kleine schakelkasten met compacte besturingen vormen het belangrijkste toepassingsgebied