Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FBS 1/4/7/10/13-6 - Steekbrug
3030382

Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 13, poolbezetting: 1, 4, 7, 10, 13, kleur: rood

Productdetails








Uw voordelen

Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden